Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
8460 - Valvola di scarico della pressione - Metrica
Lista materiale
B8460-1/2-50
PN
Articolo
MAT
Materiale
Alloggiamento in alluminio con corpo in nylon
SN
Serie
Valvole di strozzamento e di regolazione/rilascio della pressione
IC
Filettatura di ingresso
OC
Filettatura di uscita
ICG
Tipo di filettatura di ingresso
Filetura esterna
ICTT
Tipo di filettatura di ingresso
BSPT
OCG
Tipo di filettatura di uscita
Filetura interna
OCTT
Tipo di filettatura del raccordo di uscita
BSPT
AA
A
30.98 mm
BB
B
41.40 mm
WW
W
78.23 mm
LL
L
211.32 mm
MINP
Pressione minima
0 bar
MAXP
Pressione massima
bar
WE
Peso netto
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD