Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
847802 - LRA-TPA 75G-FI-EV05
Stückliste
847802
LRA_TPA_75G_FI_EV05
LRA-TPA 75G-FI-EV05
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
847802
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-TPA 75G-FI-EV05
EAN
4047526127985
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
101 mm
PLATTE
Plattengröße
43 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.337 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    617647 - LRA-TPA 75KF-FI-ELS
    Blickle
    344341 - LRA-TPA 75KF-FI
    Blickle
    751108 - LRA-TPA 75KF-FI-ELS-E05
    Blickle
    847137 - LRA-TPA 75KF-FI-EV04
    Blickle
    751109 - LRA-TPA 75KF-FI-ELS-E07
    Blickle
    847812 - LRA-TPA 75KF-FI-ER03
Previews
3D
2D
Download CAD models