847802
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/847802.prj},{NB=847802},{MANUID=847802},{RADDURCHM=75},{RADBREITE=25},{TRAGF3KMH=75},{TRAGF4KMH=75},{HEIGHT=101},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.337},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LRA_TPA_75G_FI_EV05=../_pool_/0c/b3/lra-tpa_75g-fi-ev05_847802.png},{DESCSHORT=LRA-TPA 75G-FI-EV05}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
847802 - LRA-TPA 75G-FI-EV05
Stückliste
847802
LRA_TPA_75G_FI_EV05
LRA-TPA 75G-FI-EV05
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
847802
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-TPA 75G-FI-EV05
EAN
4047526127985
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
75
mm
RADBREITE
Radbreite
25
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
101
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.337
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
617647 - LRA-TPA 75KF-FI-ELS
Blickle
10.10.2023
344341 - LRA-TPA 75KF-FI
Blickle
10.10.2023
751108 - LRA-TPA 75KF-FI-ELS-E05
Blickle
10.10.2023
847137 - LRA-TPA 75KF-FI-EV04
Blickle
10.10.2023
751109 - LRA-TPA 75KF-FI-ELS-E07
Blickle
10.10.2023
847812 - LRA-TPA 75KF-FI-ER03
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청