Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
848789 - LKRA-PATH 101KF-FI-ELS-GS12
Stückliste
848789
LKRA_PATH_101KF_FI_ELS_GS12
LKRA-PATH 101KF-FI-ELS-GS12
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
848789
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-PATH 101KF-FI-ELS-GS12
EAN
4047526142391
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
133 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.748 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    848790 - LKRA-PATH 101KF-FI-GS12
    Blickle
    224303 - LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-E12
    Blickle
    848870 - LKRA-PATH 126KF-FI-ELS-GS12
    Blickle
    848788 - LKRA-PATH 101KF-FI-ELS
    Blickle
    848708 - LKRA-PATH 80KF-FI-ELS-GS12
    Blickle
    754847 - LKRA-PATH 101KF-FI
    Blickle
    848756 - LKRA-PATH 101G-FI-GS12
    Blickle
    750790 - LKRA-VPA 101K-FI-EL-FA-GS12
    Blickle
    330415 - LKRA-VPA 101K-FI-FA-GS12
Previews
3D
2D
Download CAD models