Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
848937 - BKPA-PATH 126KF-ELS
Stückliste
848937
BKPA_PATH_126KF_ELS
BKPA-PATH 126KF-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
848937
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BKPA-PATH 126KF-ELS
EAN
4047526145521
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
161 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.622 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    575340 - BKPA-TPA 80KF
    Blickle
    754869 - LKR-VSTH 65K
    Blickle
    380550 - B-ALEV 200K-EL
    Blickle
    360313 - BKPA-VPA 150G-FA
    Blickle
    757020 - HRP-POA 63G
    Blickle
    935419 - DK-LS-36
    Blickle
    940687 - DK-LS-3
    SKF
    BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
    SKF
    BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
Previews
3D
2D
Download CAD models