Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
85 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Casters
Bill of material
85-06301-25-1
PN
Reference Number
85-06301-25-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs.
SERIES
Series
85
CT
Caster Type
WD
Dia.
Zoll
WW
Width
Zoll
WT
Material
A
A Groove Width
1 3/8 Zoll
E
E Groove Depth
11/16 Zoll
OH
OAH
8.5 Zoll
SL
Swivel Lead
2.5 Zoll
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
45.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6 Zoll
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Zoll
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Zoll
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen