Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
850 Series - Dual Wheel Kingpinless Caster
Nomenclature
850FH06509S
PN
Part Number
850FH06509S
SER
Series
850 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
12" x 12"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
Pouce
SLO
Swivel Lock
BR
Brake Type
WFACE
Wheel Face
Machined flat with rounded edges
WFIN
Wheel Color
Clear coat enamel
TEMPR
Temperature Range
Up to +800°F
HARD
Hardness
Rockwell 80 B
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
30000 lbs.
H
Mount Height
11 Pouce
SL
Swivel Lead
3 1/4 Pouce
R
Swivel Radius
6 1/4 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés