카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
850FH06509S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/850_series_asmtab.prj},{NB=850FH06509S},{SER=850 Series},{MO=S},{TT=FH},{D=6},{W=3.00000000},{SLO=},{BR=},{WB=09},{HDX=10.0000},{HDY=10.0000},{HDIA=0.8125},{Y=12.0000},{PPATH=850_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
850 Series - Dual Wheel Kingpinless Caster
Bill of material
850FH06509S
PN
Part Number
850FH06509S
SER
Series
850 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
12" x 12"
TT
Wheel Type
FH - Drop-Forged Steel (Large Bore)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
OG - Polyurethane Press-On
PA - Polyurethane (Aluminum Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
FH - Drop-Forged Steel (Large Bore)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
OG - Polyurethane Press-On
PA - Polyurethane (Aluminum Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
D
Wheel Diameter
6.000
10.000
6.000
10.000
인치
W
Tread Width
3
3
인치
SLO
Swivel Lock
None
Swivel Lock (L)
None
Swivel Lock (L)
BR
Brake Type
None
F - Face Contact
None
F - Face Contact
WFACE
Wheel Face
Machined flat with rounded edges
WFIN
Wheel Color
Clear coat enamel
TEMPR
Temperature Range
Up to +800°F
HARD
Hardness
Rockwell 80 B
WB
Bearing Type
Tapered Roller
Tapered Roller
CAP
Capacity
30000
lbs.
H
Mount Height
11
인치
SL
Swivel Lead
3 1/4
인치
R
Swivel Radius
6 1/4
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청