Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
85266 - VLE 310/20-75K
Stückliste
85266
VLE_310_20_75K
VLE 310/20-75K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
85266
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLE 310/20-75K
EAN
4047526085261
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
306 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
8.390 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    763724 - VLE 312/25-75K
    Blickle
    264085 - VLE 460/30-90K
    Blickle
    40824 - VLE 310/25-75K
    Blickle
    587188 - PS 432/30-90K
    Blickle
    257451 - PS 310/25-75K
    Blickle
    584433 - PK 262/20-75K
    Blickle
    40121 - P 262/20-50K
    Blickle
    103150 - PK 262/20-75R
    Blickle
    22640 - PK 262/25-75R
    Blickle
    254789 - P 267/25-75K
    Blickle
    450262 - PK 262/25-75R-ROT
Previews
3D
2D
Download CAD models