Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
853429 - LKRXA-PATH 101G-11-FI-EXR15
Stückliste
853429
LKRXA_PATH_101G_11_FI_EXR15
LKRXA-PATH 101G-11-FI-EXR15
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
853429
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRXA-PATH 101G-11-FI-EXR15
EAN
4047526205911
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
136 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.692 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    853444 - LKRXA-PATH 101KFD-FI-ELS
    Blickle
    853262 - LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV14
    Blickle
    760730 - BKPXA-PATH 101KFD
    Blickle
    925010 - LKRXA-PATH 101KFD-11-FI-EXV18
Previews
3D
2D
Download CAD models