Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
854K 60 mm Control Tower Stack Lights - 854K 60 mm Control Tower Stack Lights
Bill of material
854KC-NPTB24Y3Y3
CN
Catalog Number
DESC
Description
60 mm Control Tower Stack Lights
BT
Base Type
V
Voltage
LVL
Number of Levels
MT1
Module Type Level 1
LCS1
Lens Color/Sound Level 1
MT2
Module Type Level 2
LCS2
Lens Color/Sound Level 2
MT3
Module Type Level 3
LCS3
Lens Color/Sound Level 3
MT4
Module Type Level 4
LCS4
Lens Color/Sound Level 4
MT5
Module Type Level 5
LCS5
Lens Color/Sound Level 5
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen