Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
855-401/400-501 - Transformadores enchufables de intensidad, Corriente asignada primaria 400A, Corriente asignada secundaria 1A, Potencia asignada 5VA, Clase de precisión 1
Lista de materiales
855-401/400-501
BESTNR
Item-No.
855-401/400-501
BEZEICHNUNG
Designación
Transformadores enchufables de intensidad
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
PRIMAER
Corriente asignada primaria
400 A
SEKUNDAER
Corriente asignada secundaria
1 A
LEISTUNG
Potencia asignada
5.00 VA
KLASSE
Clase de precisión
1
HOEHE
Altura
91.15 mm
BREITE
Ancho
35.00 mm
TIEFE
Profundidad
70.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
230.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD