Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
857-724 - moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 0 … 24 V DC, graniczny prąd stały 3 A, podłączanie 2-przewodowe, sygnalizacja statusu żółta, szerokość 6 mm
Lista materiałowa
857-724
BESTNR
Nr zamówienia.
857-724
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
81.00 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
94.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
28.389 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 9.2 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD