Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
86050 - Lampy robocze LED w obudowie aluminiowej 230 V, ściemnialne
Lista materiałowa
86050-11X476
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor korpusu
NUTB
Szerokość
8 mm
L
Długość
mm
EGS
Wejście przełączane
tak
DIMM
Ściemniany
tak
BTSP
Napięcie robocze V
230
BTFR
Częstotliwość robocza
50 Hz
BTSS
Prąd roboczy
16 A
ABSW
Prąd roboczy
°
FWG
Współczynnik oddawania barw
85
FT
Temperatura barwowa
4000 K (neutralweiß)
LAB
Temperatura barwowa
86 lm/W
LS
Strumień światła
lm
LSA
Pobór mocy
W
SA
Stopień ochrony
IP20
SKL
Klasa ochrony
izolacja ochronna II
ANSL
Moc przyłączeniowa
3500 W
ESD
ESD przewodzące ładunki elektrostatyczne
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85395200
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.