Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
86050 - LED-svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 230 Volt, stmívatelná
Kusovník
86050-11X476
BEST
Objednací číslo
FARBE
Barva základního tělesa
NUTB
Šířka
8 mm
L
Délka
mm
EGS
Vstup
ano
DIMM
Stmívatelný
ano
BTSP
Provozní napětí V
230
BTFR
Provozní frekvence
50 Hz
BTSS
Provozní proud
16 A
ABSW
Úhel vyzařování
°
FWG
Úhel vyzařování
85
FT
Teplota barev
4000 K (neutralweiß)
LAB
Světelná účinnost
86 lm/W
LS
Světelný tok
lm
LSA
Příkon
W
SA
Druh krytí
IP20
SKL
Třída ochrany
ochranná izolace II
ANSL
Připojovací výkon
3500 W
ESD
ESD elektrostatick výboj
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
85395200
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.