Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
8703A - PiezoStar Accelerometer
Nomenclature
Kistler Type 8703A50M1
TYP
Type
8703A
CON
Connector location
Side
AR
Range
VAR
Variant
OTR
Operating temperature range
–54 ... 165 °C
TCS1
Temperature coefficient of sensitivity
0.004 %/°C
GEW
Weight (without cable)
10 g
SE
Sensing element
PiezoStar material
C
Case
Titanium material
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
SAP
Material numbers
000000000018010968
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés