Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
873-953 - Connettore per illuminotecnica a 3 poli
Lista materiale
873-953
BESTNR
Codice art.
873-953
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.75 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
600 V
STROM
Corrente
6 A
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
13.20 mm
BREITE
Larghezza
19.00 mm
TIEFE
Profondita
42.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
6
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
GEWICHT
Peso
6.950 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD