Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
87447
Bill of material
874471012
PN
Part Number
874471012
DESC
Description
3.96mm Pitch Dual Body Header, Vertical, Through Hole, 10 Circuits, 0.38µm Gold(Au) over 1.25µ Nickel(Ni) Plating, Tube Packaging
CIRCUITS
Circuits
10
CURRENT
Maximum Current
5.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)