Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
87678
Bill of material
876781001
PN
Part Number
876781001
DESC
Description
1.27mm Pitch Serial ATA Backplane Receptacle, Through Hole, Vertical, Extended Height, 0.76µm Gold (Au) Selective, 22 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
22
CURRENT
Maximum Current
1.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Compliant Pin
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen