Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
87678
Bill of material
876781001
PN
Part Number
876781001
DESC
Description
1.27mm Pitch Serial ATA Backplane Receptacle, Through Hole, Vertical, Extended Height, 0.76µm Gold (Au) Selective, 22 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
22
CURRENT
Maximum Current
1.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Compliant Pin
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Essentra Components
    AES-2015 - Aluminum Profile End Caps - Sqaure
    MayTec
    Connection plates - Connection plates
    Royme
    PBGV - PACV - Wear plate
    WISKA
    CGX - CONMAXX Grid
    PROPLASTICA
    PFB - Wear plate self-lubricating
    VIPDO
    vph02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés