Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
87779
Bill of material
877791001
PN
Part Number
877791001
DESC
Description
1.27mm Pitch Serial ATA Backplane Receptacle, Through Hole, Vertical, Standard Height, 0.76µm Gold (Au) Selective, 22 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
22
CURRENT
Maximum Current
1.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen