Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
87779
Bill of material
877791001
PN
Part Number
877791001
DESC
Description
1.27mm Pitch Serial ATA Backplane Receptacle, Through Hole, Vertical, Standard Height, 0.76µm Gold (Au) Selective, 22 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
22
CURRENT
Maximum Current
1.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Molex
    78109
    Molex
    47018
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD