Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8829680000 - IE-C5ES8UG0150A40A40-E
Nomenclature
Weidmueller 8829680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8829680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5ES8UG0150A40A40-E
DESCSHORT
Description short
Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Nombre de pôles: 8, Longueur: 15 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4032248534173
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
4x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
moulded-on
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM031
locking lever present
Yes
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAG975
degree of protection
IP20
BAI969
Length
15 m
AAF040
Mass
0.620 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444210
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés