Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
883-7001 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 70 mm², z zaciskiem gwintowym
Lista materiałowa
883-7001
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
10 - 70 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
6 - 000 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
22 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
192 A
HOEHE
wysokość
73.50 mm
BREITE
szerokość
20.50 mm
TIEFE
głębokość
76.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
141.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD