Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
884-7000 - Złączka sworzniowa, 70 mm², z 2 bolcami gwintowanymi M8
Lista materiałowa
884-7000
BESTNR
Nr zamówienia.
884-7000
BEZEICHNUNG
Description
Złączka sworzniowa, 70 mm², 520 A, beżowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
70 mm²
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
192 A
HOEHE
wysokość
61.00 mm
BREITE
szerokość
32.00 mm
TIEFE
głębokość
132.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
beige
GEWICHT
masa
144.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD