Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
884393 - ALST 125/15K-AS
Stückliste
884393
ALST_125_15K_AS
ALST 125/15K-AS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
884393
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALST 125/15K-AS
EAN
4047526294472
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
370 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.637 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
75 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
ja
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Tente
    Hubwagenräder - Heavy Duty
    Blickle
    266197 - GTH 125/15K
    Tellurerota
    60P6CR - Räder aus gespritztem Polyurethan 55 Shore D, Kern aus Polyamid 6, Nabe mit rostfreiem Rollenlager
    Tellurerota
    63CC - Räder aus Vulkolan®, Gußkern, Nabe mit Kugellager
    Blickle
    671008 - GVU 202/25K
    Tellurerota
    61CB - Räder aus gespritztem Polyurethan 55 Shore D, Kern aus Polyamid 6, Nabe mit Gleitlager
    Blickle
    529271 - GVU 125/15K
    Blickle
    573899 - ALST 125/15K
    Tellurerota
    71PPCR - Räder aus Thermoplast-Gummi, Kern aus Polypropylen, Nabe mit Rollenlager
    Blickle
    754309 - GB 180/20K
    Tente
    Räder - Heavy Duty
    Blickle
    231191 - ALTH 100/15K
    Blickle
    563114 - ALTH 125/15K-AS
    Blickle
    265736 - ALTH 200/20K
Previews
3D
2D
Download CAD models