Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8872 - HBS Flachstecker Stahl 4.8 verkupfert 6,3
Bill of material
SFS 626280
ARTNR
Artikelnummer
626280
FN
FN8872
TYP
KatTyp
F4
MARKE
Marke
HBS
LM
Lief.Mat
3010063
MTK
Materialkurztext
HBS FlStec 4.8 vcu,6,3,250
LTEXT1
Langtext 1
HBS Flachstecker
LTEXT2
Langtext 2
Stahl 4.8 verkupfert
LTEXT4
Langtext 4
6.3
A
6.3 mm
B
8 mm
C
12 mm
D
9.8 mm
PV
Produktverfügbarkeit
B
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés