Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8872 - HBS Flachstecker Stahl 4.8 verkupfert 6,3
Bill of material
SFS 626280
ARTNR
Artikelnummer
626280
FN
FN8872
TYP
KatTyp
F4
MARKE
Marke
HBS
LM
Lief.Mat
3010063
MTK
Materialkurztext
HBS FlStec 4.8 vcu,6,3,250
LTEXT1
Langtext 1
HBS Flachstecker
LTEXT2
Langtext 2
Stahl 4.8 verkupfert
LTEXT4
Langtext 4
6.3
A
6.3 mm
B
8 mm
C
12 mm
D
9.8 mm
PV
Produktverfügbarkeit
B
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD