Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8873 - HBS Doppelflachstecker Stahl 4.8 verkupfert 6,3
Bill of material
SFS 626281
ARTNR
Artikelnummer
626281
FN
FN8873
TYP
KatTyp
F4
MARKE
Marke
HBS
LM
Lief.Mat
3012063
MTK
Materialkurztext
HBS DoFlStec 4.8 vcu,6x3,250
LTEXT1
Langtext 1
HBS Doppelflachstecker
LTEXT2
Langtext 2
Stahl 4.8 verkupfert
LTEXT4
Langtext 4
6.3
A
6.3 mm
B
8 mm
C
12 mm
D
10.9 mm
PV
Produktverfügbarkeit
B
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés