Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
889297 - LPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
Stückliste
889297
LPX_PGV_84XR_PG1_SG_FA
LPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
889297
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
EAN
4047526302665
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
84 mm
RADBREITE
Radbreite
24 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
90 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
124 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 60 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.992 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models