Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-852/011-000 - Conector para placas de circuito impreso, acodada, 2 polos, Cod. B
Lista de materiales
890-852/011-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
2
HOEHE
Altura
12.20 mm
BREITE
Ancho
10.40 mm
TIEFE
Profundidad
22.60 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
2.452 g
BEMERKUNGEN
Comment
1 2
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD