Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8MR65115LV30 - Lüfter (Schaltschrank)
Stückliste
8MR65115LV30
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP55
DESCLONG
Langbeschreibung
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP55, Luftstrom: 105 m3/h, Ue AC: 115 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4042948185780
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8MR6511-5LV30
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8MR65115LV30
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Filterluefter
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAB839
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz)
115 V
AAB433
ausgeführt als Einschublüfter
Nein
AAB838
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz)
115 V
BAD915
Spannungsart
AC
BAD674
geeignet für 19 Zoll-Einbau
Nein
AAB513
Dachlüfter vorhanden
Nein
BAB577
Tiefe
96 mm
BAA020
Höhe
204 mm
BAF016
Breite
204 mm
AAC970
Bemessungsleistung
20 W
AAM272
Wandeinbau möglich
Ja
AAP766
Anzahl der Ventilatoren
1
BAG975
Schutzart (IP)
IP55
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIVACON
AAO742
Marke
SIVACON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP55, Luftstrom: 105 m3/h, Ue AC: 115 V
AAO663
GTIN
4042948185780
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84145925
COO
Herstellerland
DE