481874
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
HT500
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/ht500/8mx_ht500_mpb_sprocket.prj},{NB=481874},{NT=32},{WB=12},{PN12=481874},{PN21=481914},{PN36=481954},{PN62=481989},{BUSHING12=0},{BUSHING21=0},{BUSHING36=0},{BUSHING62=0},{PD=3.208},{OD=3.145},{FD=3.608},{TYPE12=6F},{TYPE21=6F},{TYPE36=6F},{TYPE62=6F},{E=0},{L12=1.420},{L21=1.770},{L36=2.440},{L62=3.500},{M12=0.570},{M21=0.570},{M36=0.580},{M62=0.590},{BOREMIN12=0.50000},{BOREMIN21=0.50000},{BOREMIN36=0.50000},{BOREMIN62=1.00000},{BOREMAX12=2.00000},{BOREMAX21=2.00000},{BOREMAX36=2.00000},{BOREMAX62=2.00000},{W12=1.700},{W21=2.500},{W36=3.900},{W62=5.000},{WW12=0.0130},{WW21=0.0149},{WW36=0.0193},{WW62=0.0297}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
8MX MPB Sprocket - 8MX HT500 MPB Sprockets
Bill of material
481874
PN
Part Number
481874
481874
NT
Number of Teeth
32
32
WB
Width of Belt
12
21
36
62
12
21
36
62
mm
SN
Sprocket Number
8MX-32S-12-MPB
8MX-32S-12-MPB
PD
Pitch Diameter
3.208
3.208
인치
OD
Outside Diameter
3.145
3.145
인치
FD
Flange Diameter
3.608
3.608
인치
TYPE
Type
6F
E
0
인치
F
0.85
0.85
인치
L
1.42
1.42
인치
M
0.57
0.57
인치
BOREMIN
Min. Bore Size
0.50
0.50
인치
BOREMAX
Max. Bore Size
2.00
2.00
인치
W
Approx. Weight
1.7
1.7
LBS
WW
Approx. WR^2
0.0130
0.0130
Lb-Ft^2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청