Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8US16515DK02 - Sammelschienen-Adaptersystem (NS-Schalttechnik)
Stückliste
8US16515DK02
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapter 32A mit 1 Hutschiene 45x 160mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter 32A mit 1 Hutschiene 45x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869526300
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8US1651-5DK02
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8US16515DK02
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPTER 32 A MIT 1 HUTSCHIENE
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adapter 32A mit 1 Hutschiene 45x 160mm
AAO663
GTIN
4001869526300
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
4
QUANTITYINT
Mengenstaffel
4
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE