Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8US19211AA00 - Sammelschienen-Adaptersystem (NS-Schalttechnik)
Stückliste
8US19211AA00
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Anschlussklemmenplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Anschlussklemmenplatte Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil Breite: 81mm, 35-120 mm2 mit Abdeckung, 3-polig Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554239149
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8US1921-1AA00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8US19211AA00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ANSCHLUSSKL.PLATTE 60 MM SYSTEM, 35-120
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
400 A
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Anschlussklemmenplatte Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil Breite: 81mm, 35-120 mm2 mit Abdeckung, 3-polig
AAO663
GTIN
4011209078895
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE