Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WD43080EE - Signalsäulenelement, Rohr
Stückliste
8WD43080EE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RohrL=150mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohr einzeln, Länge 150 mm, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4011209333833
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WD4308-0EE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WD43080EE
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ROHR EINZELN, 150 MM
BAI542
Länge des Rohres
150 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rohr einzeln, Länge 150 mm, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
AAO663
GTIN
4011209333833
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85319000
COO
Herstellerland
DE