Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WD44200CE - Signalsäulenelement, optisch
Stückliste
8WD44200CE
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signalsäule Blitzlichtelement klar, 24V DC
DESCLONG
Langbeschreibung
Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, klar, DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Der sichere Bajonettverschluss erlaubt die einfache Montage sowie den schnellen Austausch der Lichtelemente.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farbenund Spannungen sowie Summer und Sirenen zur Verfügung. Sie sind lieferbar in verschiedenen Durchmessern, wahlweise auch kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface. Durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Leuchtmodul wird eine optimale Lichtverteilung erreicht.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4011209497092
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WD4420-0CE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WD44200CE
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BLITZLICHTELEMENT, KLAR, DC 24V
BAB376
Außendurchmesser
70 mm
BAD925
Art des Leuchtmittels
Entladungslampen
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, klar, DC 24 V, Durchmesser 70 mm
AAO663
GTIN
4011209497092
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE