Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH10006LG00 - Bauelement-Reihenklemme
Stückliste
8WH10006LG00
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Diodentrennklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2 Klemmenbreite 6,2mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme, Schraubanschluss, Trennklemme mit Diode, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
040892854381
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH1000-6LG00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH10006LG00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DI-TRENN-KL. 4QMN, 6,2MM,L/R
AAC821
max. Betriebstemperatur
-165 °C
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA018
Länge
48 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
57.800 mm
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
0.500 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
BAC137
Breite des Rastermaßes
6 mm
AAB500
Bemessungsstrom
0.500 A
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemme, Schraubanschluss, Trennklemme mit Diode, 4mm², grau
AAO663
GTIN
4001869403120
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL