Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH12010AK00 - Installations-Etagenklemme
Stückliste
8WH12010AK00
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt 16 mm2 Farbe Grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 16mm², grau
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869585758
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH1201-0AK00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH12010AK00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Klemme Insta 16 mm2 grau Schraub
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
75 A
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm^2
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
50.500 mm
BAA018
Länge
51 mm
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
25 mm^2
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm^2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC137
Breite des Rastermaßes
12 mm
AAB500
Bemessungsstrom
75 A
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 16mm², grau
AAO663
GTIN
4001869585758
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE