Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH12010AM01 - Installations-Etagenklemme
Stückliste
8WH12010AM01
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt 35 mm2 Farbe Blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 35mm², blau
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869585789
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH1201-0AM01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH12010AM01
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Klemme Insta 35 mm2 blau Schraub
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm^2
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
51 mm
BAA018
Länge
55 mm
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm^2
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC137
Breite des Rastermaßes
15 mm
AAB500
Bemessungsstrom
125 A
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.800 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.750 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 35mm², blau
AAO663
GTIN
4001869585789
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE