Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH20205AF00 - Bauelement-Reihenklemme
Stückliste
8WH20205AF00
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Doppelstock-Diodenklemme Durchlass von oben nach unten, mit Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Diodenklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
662643169478
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH2020-5AF00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH20205AF00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DO.-ST.-DIO-KL 2,5QMM, BLAU
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAC821
max. Betriebstemperatur
-165 °C
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA018
Länge
67.500 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
67.580 mm
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
ALPHA
AAO742
Marke
ALPHA
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Diodenklemme, 2,5mm², grau
AAO663
GTIN
4001869347332
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL