Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH51003KG07 - Schutzleiter-Reihenklemme
Stückliste
8WH51003KG07
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Schutzleiterklemme, Steck- und Zugfederanschluss, Querschnitt 0,08-4mm2
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme, Combi-Anschluss, PE-Hybrid, 1x Federzug/1x Combi Stecker, 4mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
040892560633
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH5100-3KG07
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH51003KG07
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HY-PE-KL. 4QMM, ST/F
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36.500 mm
BAA018
Länge
55.900 mm
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
105 °C
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
AAU732
Herstellerproduktstamm
ALPHA
AAO742
Marke
ALPHA
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemme, Combi-Anschluss, PE-Hybrid, 1x Federzug/1x Combi Stecker, 4mm², grün-gelb
AAO663
GTIN
4001869346106
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL