Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH60000CM07 - Schutzleiter-Reihenklemme
Stückliste
8WH60000CM07
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PE-Klemme 35mm2 IPO-Anschluss Klemmenbreite 16mm Gelb_Grün beidseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 35mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869522296
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH6000-0CM07
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH60000CM07
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PE-KLEMME 35MM2 IPO GELB-GRUEN
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
62.300 mm
BAA018
Länge
92 mm
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm^2
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
16 mm
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm^2
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
105 °C
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 35mm², grün-gelb
AAO663
GTIN
4001869522296
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE