Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH90401CB01 - Bauelementestecker für Reihenklemme
Stückliste
8WH90401CB01
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckkupplung rechtes Element selbstkonfektionierbar, mit Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckkupplung rechtes Element selbstkonfektionierbar, mit Federzuganschluss, 0,08-2,5mm², Breite 5,2mm, blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
040892563610
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH9040-1CB01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH90401CB01
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STECKER, R, 2,5QMM, BLAU
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckkupplung rechtes Element selbstkonfektionierbar, mit Federzuganschluss, 0,08-2,5mm², Breite 5,2mm, blau
AAO663
GTIN
4001869346298
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL