Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 81
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
9 7/8 x 11 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 9 7/8 x 11 7/8
Bill of material
1012A-27-23(3 1/2_11 7/8_5/32_1/2_7/8_0_0_1_0)
CN
Catalog Number
A
Height of A Plate
Zoll
B
Height of B Plate
Zoll
C
Height of Riser
Zoll
D
Diameter of Locating Ring
3.990 Zoll
E
Length of Ejector Bar
Zoll
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
Zoll
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
Zoll
T
Thickness of Top Clamping Plate
Zoll
GE
Guided Ejection System Type
BT
Guided Ejection Bushing Type
RPP
Return Pin Position
LPV
Leader Pin Vents
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen