Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
90.043 - Bride pleine ANSI
Nomenclature
AGRU_90043040017_Blind Flange ANSI_steel galvanized_steel galvanized_400 - 16 MOP 20 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
90.043
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride pleine ANSI
EXT_BEZ_2
Description 2
acier galvanisé
MATERIAL
Matériel
acier galvanisé
HERSTELLV
Processus de fabrication
ASME B16.5 Class 150
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
D
mm
D2
mm
B
mm
K
mm
P
20.000 bar
NUMB
X1
70011