카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
90 Series Dual Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
90-05201-29-2
PN
Reference Number
90-05201-29-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
SERIES
Series
90
CT
Caster Type
Dual Flanged
WD
Dia.
인치
WW
Width
1.69 인치
WT
Material
Dual Flanged Steel
OH
OAH
8.50 인치
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
32 lb
C
C Flange Dia.
6.00 인치
D
D Width Over Flanges
3.00 인치
E
E Wheel Hub Length
3.25 인치
XTPS
X Top Plate Size
8.5 인치
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드