Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
90 Series Single Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
90-05201-28-2
PN
Reference Number
90-05201-28-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
SERIES
Series
90
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
Zoll
WW
Width
2.06 Zoll
WT
Material
Single Flanged Steel
OH
OAH
8.50 Zoll
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
30 lb
C
C Flange Dia.
6.00 Zoll
D
D Width
2.69 Zoll
E
E Wheel Hub Length
3.25 Zoll
XTPS
X Top Plate Size
8.5 Zoll
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 Zoll
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 Zoll
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen