Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
90 Series Single Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
90-05201-28-2
PN
Reference Number
90-05201-28-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
SERIES
Series
90
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
英寸
WW
Width
2.06 英寸
WT
Material
Single Flanged Steel
OH
OAH
8.50 英寸
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
30 lb
C
C Flange Dia.
6.00 英寸
D
D Width
2.69 英寸
E
E Wheel Hub Length
3.25 英寸
XTPS
X Top Plate Size
8.5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型