Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9004250000 - H95,0/25
Спецификация
Weidmueller 9004250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H95,0/25
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Стандартный, 95 mm², Длина зачистки изоляции: 25 mm, Нет
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4008190075576
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
95 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
25 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL